Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
14
Accessories
4
Número de parte: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conectores
Juegos de conectores
Terminación Han-Quick Lock®
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Chapado en plata
PushPull
Material: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notes
Compare
Número de parte: 09 35 234 0401
Han PushPull Power 4/0-F metall QL 1,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
14
Accessories
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering Power
  • Element Kontaktdonssatser
  • Funktioner Intuitiv låsmekanism
Version
  • Förbindningsmetod Han-Quick Lock® terminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 5
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning inkl. metallchassihus och honkontaktinsats
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0.25 ... 1.5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Ledare ytterdiameter ≤3,8 mm
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning ledare-jord 400 V
  • Märkspänning ledare-ledare 690 V
  • Nominell impulsspänning 6 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klämintervall 4 ... 11 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (kabeltätning) TPE
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 69,78 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140054363
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare