配套产品
配套产品
Accessories
6
Inserts
30
型号: 09 35 012 0311
Han PushPull PFT metal rectangular HIFF
Han PushPull PFT metal rectangular HIFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
用于矩形面板开孔
PushPull
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
注释
比较
型号: 09 35 012 0311
Han PushPull PFT metal rectangular HIFF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
Insertos
30
产品详情
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing for rectangular panel cut out
Version
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 21 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140053915
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较