Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
8
N.º de referencia: 09 35 225 0311
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Conforme con AIDA
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 8
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 225 0311
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
8
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie RJ45
  • Element Paneeldoorvoerset
  • Specificatie AIDA-conform
  • Eigenschappen
    Intuïtief vergrendelmechanisme
    Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 8
  • Bevestiging Schroefbaar op afdekplaten
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Pakketinhoud incl. doorvoer behuizing voor rechthoekige paneeluitsnede, vlakke afdichting en HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 doorvoer
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0,22 ... 0,32 mm² Geslagen
    0,26 ... 0,32 mm² Massief
  • Nominale stroom ‌ 1,75 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Antimoontrioxide
    Lood
    Nikkel
    Naftaleen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 40 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140054004
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar