Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Dystrybutor energii
Z 1x Han® Q 4/2, Wkład żeński, w przelotowych obudowach gniazd Han-Compact®
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania, do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
Kontakty: 6
Przekrój przewodu: 10 mm²
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
RAL 9005 (czarny)
Stopień ochrony: IP65