A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Csatlakozókészletek AIDA-kompatibilis, Változtatható kódolással
Rugós bilincs végződés
Névleges áramerősség: 16 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
PushPull
Befogási tartomány: 6 ... 10 mm
Anyag: Présöntött cink
Nikkel bevonatú
Védettségi fokozat: IP65, IP67