Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Accessories
8
Cikkszám: 09 35 234 0311
Han PP PFT metal rect. QL power 1,5mm²
Han PP PFT metal rect. QL power 1,5mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Fali átvezető készlet Négyszögletű panel kivágás
Han-Quick Lock® vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌16 A
Érintkezők: 5
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
PushPull
Anyag: Présöntött cink
Nikkel bevonatú
Védettségi fokozat: IP65, IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 35 234 0311
Han PP PFT metal rect. QL power 1,5mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
8
Accessories
8
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Element Panel feed trough set
  • Specification Rectangular panel cut out
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents incl. bulkhead mounted housing and male insert
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 16
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 2
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 33.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054325
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás