Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
8
N.º de referencia: 09 35 225 0312
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables Conforme con AIDA
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 8
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 225 0312
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
8
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Elem Panel feed trough set
  • Specifikáció AIDA compliant
  • Tulajdonságok
    Intuitive locking mechanism
    Suitable for all PoE versions
Verzió
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Érintkezők száma 8
  • Rögzítés Screwable to cover plates
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Csomag tartalma inkl. bulkhead mounted housing for circular panel cut out, flat seal and HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 bulkhead
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Névleges áramerősség ‌ 1.75 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
Anyag tulajdonságai
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nickel plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Mating face
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 6 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140054011
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar