Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 3171
Han PE module female crimp 10qmm
Han PE module female crimp 10qmm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® PE
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 1
Sección de conductor: 10 mm²
Cinc fundido a presión, niquelado
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 3171
Han PE module female crimp 10qmm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Frames
17
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® PE module
  • Modulinsatsens mått Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 1
  • Pack contents
    2 PE module halves
    1 contact pressure plate
    1 crimp contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 mm²
  • Wire outer diameter ≤14.5 mm
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 19 mm
  • Tightening torque ‌2 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 69 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140184923
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Instrucciones
Instruction Leaflett
Configuración de descarga
Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar