Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
N.º de referencia: 09 93 000 6244
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤32 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
AWG 8
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 93 000 6244
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
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
  • Category Contacts
  • Series Han® ORV3 power
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
  • Details Contacts for the use in combination with the ORV3 connector.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 8
  • Rated current ≤ 32 A
  • Contact resistance ≤ 0,6 mΩ
  • Stripping length 11 mm
  • Mating cycles ≥ 100
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en plata
Specifications and approvals
  • Specifications OCP V1.0
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140570375
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522