Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Modules
1
Numer Katalogowy: 09 45 400 1560
Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przyłączenie IDC
Męski
Kontakty: 8
Poliamid (PA)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 45 400 1560
Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Notatki
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Modules
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Element Data connectors
  • Specification RJ Industrial RJ45 connector set
  • Features Suitable for all PoE versions
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Gender 公头
  • Shielding 屏蔽
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
  • Wire outer diameter ≤1.6 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    7.9 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • Shock resistance 25 g / 11 ms,每个轴5 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60603-7
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140060012
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare