Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
Spare Part
2
Numer Katalogowy: 09 14 016 0305
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Ramka zawiasowa
dla 4 modułów, A ... D, 2x PE 6 mm2
Rozmiar: 16 B
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 14 016 0305
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
5
Spare Part
2
Szczegóły Produktu
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Tartozék típusa Csuklós tartókeret
  • A tartozék leírása
    4 modulhoz
    A ... D
    2x PE 6 mm2
  • Tulajdonságok
    A vezeték keresztmetszete PE (energiaoldal) 4 ... 10 mm²
    A vezeték keresztmetszete PE (jeloldal) 1 ... 2,5 mm²
Verzió
  • Méret 16 B
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 6 mm²
  • Blankolási hossz 8 ... 10 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag Présöntött cink
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 66 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140194625
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare