Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Codice prodotto: 09 14 008 3116
Han Megabit insert female
Han Megabit insert female

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® Megabit
Inserto, 2x 4 contatti, 2 uscite cavo
Collegamento a crimpare
Femmina
Contatti: 8 + schermo
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 008 3116
Han Megabit insert female
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
7
Combinables
6
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Modules
  • Type of module Han® Megabit module
  • Description of the module
    Insert
    2x 4 contacts
    2 cable entries
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 8
  • further contacts + shielding
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
  • Details Not suitable for hoods/housings low construction as well as Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3.5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020740
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta