Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Part number: 09 14 208 3021
Han Megabit HMC insert male 1 Entry
Han Megabit HMC insert male 1 Entry

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Megabit HMC-modul
Indsats, 2 x 4 kontakter, Én indgang
Crimpterminering
Male
Kontakter: 8 + afskærmning
Ledertværsnit: 0.14 ... 2.5 mm²
Nominel strøm: ‌10 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 208 3021
Han Megabit HMC insert male 1 Entry
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Tipo de módulo Módulo Han® Megabit HMC
  • Descripción del módulo
    Aislante
    2x 4 contactos
    Una entrada
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el módulo adaptador por separado.
  • Detalles No apto para capotas/bases de construcción baja ni para Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact y Han-Modular® Twin.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Tensión nominal según CSA 30 V
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (blindaje) Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 45,982 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140187641
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare