Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Numer Katalogowy: 09 14 208 3122
Han Megabit HMC insert female 1Entry-GND
Han Megabit HMC insert female 1Entry-GND

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® Megabit HMC
Wkład, 2x 4 kontakty, Jedno wejście
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Kontakty: 8 + ekranowanie
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Prąd znamionowy: ‌10 A
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 14 208 3122
Han Megabit HMC insert female 1Entry-GND
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
アクセサリ
37
Contact inserts
1
Szczegóły Produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Modultyp Han® Megabit HMC Modul
  • Modulbeschreibung
    Einsatz
    2x 4 Kontakte
    ein Kabeleingang
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + ekranowanie
  • Hinweise
    mit zusätzlicher Schirmanbindung zum Gelenkrahmen
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Adaptermodul separat bestellen.
  • Hinweise Nieodpowiednie dla obudów wtyczek/gniazd niskiej konstrukcji jak również Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact oraz Han-Modular® Twin.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤3,5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom nach UL
    2 A AWG 26 ... AWG 20
    6 A AWG 18
    8 A AWG 16 ... AWG 14
  • Bemessungsspannung nach UL 30 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 30 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Datenrate ‌ 100 Mbit/s
  • Durchgangswiderstand, Schirmung ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Poliwęglan (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Werkstoff Schirmung Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV Status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffe Niezawarte
  • California Proposition 65 Stoffe Niezawarte
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 45,4 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140187719
  • eCl@ss 27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare