myHARTING Login
Konfigureerijad
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
no data available
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
Han-Modular®モジュール
データ伝送モジュール
09 14 208 3121
Osa number: 09 14 208 3121
Han Megabit HMC insert female 1 Entry
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Han
®
Megabit HMC module
Insert, 2x 4 contacts, One entry
Crimp termination
Female
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 14 208 3121
Han Megabit HMC insert female 1 Entry
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Contacts
7
Combinables
4
Tools
2
Accessories
37
Contact inserts
1
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identificación
Categoría
Módulos
Tipo de módulo
Módulo Han
®
Megabit HMC
Descripción del módulo
Aislante
2x 4 contactos
Una entrada
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Número de contactos
8
contactos adicionales
+ apantallamiento
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Por favor, pida el módulo adaptador por separado.
Detalles
No apto para capotas/bases de construcción baja ni para Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact y Han-Modular
®
Twin.
Características técnicas
Sección de conductor
0,14 ... 2,5 mm²
Diámetro exterior de hilo
≤3,5 mm
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
50 V
Tensión de choque nominal
0,8 kV
Nivel de contaminación
3
Corriente nominal según UL
2 A AWG 26 ... AWG 20
6 A AWG 18
8 A AWG 16 ... AWG 14
Tensión nominal según UL
30 V
Tensión nominal según CSA
30 V
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
100 Mbit/s
Resistencia de contacto, blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Nota sobre los ciclos de conexión
Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (blindaje)
Cinc fundido a presión, niquelado
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
45,3 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140187702
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Taani)
PDF (Prantsuse)
PDF (Inglise)
PDF (Ungari)
PDF (Jaapani)
PDF (Itaalia)
PDF (Korea)
PDF (Saksa)
PDF (Hispaania)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rumeenia)
PDF (Vene)
PDF (Türgi)
PDF (Rootsi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Hiina)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Laadi alla
Industrial Connectors Han®
Laadi alla
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare