Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Modules
2
Device side / Panel feed through
2
Număr articol: 09 48 C20 0004 050
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 5 m
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 5 m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 C20 0004 050
Han M12 D-cod 4-pol m/- PUR 5 m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Modules
2
장치 측면 / 패널 관통형
2
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han-Modular®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han® M12 module
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding Afskærmet
  • Coding D-kodning
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Colour (cable) Grøn
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140272972
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați