Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
5
Modules
6
Part number: 09 14 881 2405
Han M12 Crimp D-coded female
Han M12 Crimp D-coded female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Hun
Flydende krystal polymer (LCP)
Nominel strøm: ‌4 A
Kontakter: 4 + afskærmning
Ledertværsnit: 0.13 ... 0.82 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 881 2405
Han M12 Crimp D-coded female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
System Cables
5
Modules
6
Product Details
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Modular®
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Codificación codificación D
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 32 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Par de apriete ‌0,6 Nm
  • Tamaño de llave
    12
    13
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Diámetro de cable 5,5 ... 8,7 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (blindaje) Aleación de cobre, niquelada
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 35 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187788
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare