Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
25
Part number: 09 38 005 2721
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Aksial skrueterminering
Hun
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌200 A
Størrelse: 24 B
Kontakter: 3
Ledertværsnit: 35 ... 70 mm²
Kobberlegering
Forsølvet
Notes
Compare
Part number: 09 38 005 2721
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Érintkező vezetők
25
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han-Com®
  • Identifiering Han® K 3/0
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod Axialskruvsförbindning
  • Kön Hona
  • Storlek 24 B
  • Antal kontakter 3
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 35 ... 70 mm²
  • Märkström ‌ 200 A
  • Märkspänning ledare-jord 1.150 V
  • Märkspänning ledare-ledare 2.000 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkström enl. UL 200 A
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Märkström enl. CSA 160 A
  • Märkspänning enl. CSA 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,2 mΩ
  • Avskalningslängd 22 mm
  • Åtdragningsmoment
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 296,67 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140056206
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare