Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 44 016 5405
Han-INOX® 16B-C-f. DL
Han-INOX® 16B-C-f. DL

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Védősapka
válaszfal szerelésű házak számára, Rögzítőhuzallal (kábelsaru)
Méret: 16 B
Kétkengyeles
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Fém
Védettségi fokozat: IP65
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 44 016 5405
Han-INOX® 16B-C-f. DL
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-INOX®
  • Tartozék típusa Védősapka
  • A tartozék leírása
    válaszfal szerelésű házak számára
    Rögzítőhuzallal (kábelsaru)
Verzió
  • Méret 16 B
  • Rögzítés típusa Kétkengyeles
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Fém
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0,009 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140829480
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás