Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 40 021 5411
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Védősapka
válaszfal szerelésű házak számára, fali átvezető csatlakozóházhoz, Rögzítőhuzallal (hurok)
Méret: SP2
Csavaros rögzítés
Rozsdamentes acél
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium, Korrózióálló
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Védettségi fokozat: IP65, IP68, IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 40 021 5411
Han HPR SP2-CM-SCL-with lanyard
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR
  • Tartozék típusa Védősapka
  • A tartozék leírása
    válaszfal szerelésű házak számára
    fali átvezető csatlakozóházhoz
    Rögzítőhuzallal (hurok)
Verzió
  • Méret SP2
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Részletek
    Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V.
    Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984.
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 6 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 104 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140400016
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás