Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 011 5412
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para base pasacables de panel
Tamaño: SP1
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Grado de protección: IP65, IP68, IP69 / IPX9K según ISO 20653
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 011 5412
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Tillbehörstyp Skyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till vägginstallerade chassihus
    till panelgenomföring chassihus
Version
  • Storlek SP1
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Detaljer
    Observera att när skyddskåpan i metall används kan kontaktdonen endast användas utan tillkopplad spänning eller med en reducerad spänning på max 2 000 V.
    Observera att enligt IEC 61984 måste skyddskåpa måste användas för att skydda Han® HC 650/HC 800 om den tappas.
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 6 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (låsning) Rostfritt stål
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 82 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140422292
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar