Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 10 40 281 2119
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌850 A
Juego completo
Lado del cable, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 3
1x M40
Rango de sujeción: 21 ... 26.5 mm
Diámetro: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP69
Notas
Comparar
N.º de referencia: 10 40 281 2119
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 240
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Connector sets
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR HPTC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Complete set
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    Cable side
    With integrated cable gland
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Özellikler for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
Sürüm
  • Boyut 3
  • Koruma 360° ekranlama
  • Kodlama 16 Kodlama seçeneği
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M40
  • Uygulama Alanı Zorlu dış ortamlar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 240 mm²
  • Nominal akım ‌ 850 A
  • Çalışma Gerilimi 3.600 V
  • Nominal darbe gerilimi 20 kV
  • Kirlilik derecesi 4
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 25
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    IP69
  • Kelepçeleme aralığı 21 ... 26,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Alüminyum döküm
    Korozyona dayanıklı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    EN 45545
    EN 60137
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.715 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85359000
  • GTIN 5713140189904
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje