Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 10 40 281 2117
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
Nominel strøm: ‌850 A
Komplet sæt
Kabelside, Med integreret kabelforskruning
Størrelse: 3
1x M40
Spændeområde: 21 ... 26.5 mm
Materiale: Trykstøbt aluminium, Korrosionsbestandig
Beskyttelsesgrad: IP68, IP69
Notes
Compare
Part number: 10 40 281 2117
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 150
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR HPTC
  • Type af kappe/hus Komplet sæt
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Kabelside
    Med integreret kabelforskruning
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner til flertrådede ledninger i henhold til IEC 60228 klasse 5
Version
  • Størrelse 3
  • Afskærmning 360° afskærmning
  • Kodning 16 kodningsmuligheder
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M40
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 150 mm²
  • Nominel strøm ‌ 850 A
  • Nominel spænding 3.600 V
  • Nominel impulsspænding 20 kV
  • Forureningsgrad 4
  • Overspændingskategori III
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 25
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Spændeområde 21 ... 26,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
    EN 45545
    EN 60137
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140189881
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare