Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
1
Varenummer: 10 40 291 1009
Han HPR HPTC 1400 DS
Han HPR HPTC 1400 DS

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector sets, Rated current: ‌1,400 A, Complete set, Device side, Size: 3, Material: Aluminium die-cast, Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Varenummer: 10 40 291 1009
Han HPR HPTC 1400 DS
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
1
produkt detaljer
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR HPTC
  • Tipo di custodia Set completo
  • Descrizione delle custodie Lato apparato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Caratteristiche per conduttori a trefoli, in conformità alla norma IEC 60228 classe 5
Versione
  • Taglia 3
  • Schermo schermato a 360°
  • Codifica 16 varianti di codifica
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1.400 A
  • Tensione di esercizio 3.600 V
  • Tensione di prova 20 kV
  • Grado di inquinamento 4
  • Sovratensioni III
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 25
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
    EN 45545
    EN 60137
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.770 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85359000
  • GTIN 5713140190030
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Instruction Leaflett
Download Settings
Instruction Leaflett
Download Settings
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare