Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Osa number: 09 14 027 3013
Han HD shielded module male
Han HD shielded module male

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Han® High density shielded module
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 27 + shielding
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.33 mm²
Rated current: ‌2 A
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 09 14 027 3013
Han HD shielded module male
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Tools
1
Carcaças/Bases
83
Frames
17
toote detailid
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo blindado Han ® de alta densidad
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 27
  • contactos adicionales + blindaje
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,13 ... 0,33 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤1,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 16 V
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (blindaje) Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 37,245 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184732
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare