Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
8
N.º de referencia: 09 15 513 0301
Han F+B-HBM blue
Han F+B-HBM blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto, Con tres agujeros para tornillos de fijación
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Polipropileno
azul
Material (junta): EPDM, Silicona
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 513 0301
Han F+B-HBM blue
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
アクセサリ
3
スペア部品
1
インサート
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® F+B
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Recto
    Con tres agujeros para tornillos de fijación
Versión
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Conectores para aplicaciones con alimentos y bebidas
  • Detalles
    Limpieza: para limpieza con lanzas de alta presión, se recomienda una distancia de limpieza de > 30 cm a fin de evitar daños mecánicos en las partes exteriores del conector.
    Protección contra tirones:Se necesita una protección contra tirones adecuada para que el conector F+B pueda soportar el esfuerzo causado, por ejemplo, por la limpieza diaria de la maquinaria. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 establece la protección contra tirones para un conector según el diámetro exterior del cable.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP6K9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Polypropylen
  • Aspereza de la superficie ≤ 1.12 µm
  • Color (capota/base) Blue
  • Material (junta)
    EPDM
    Silicone
  • Color (junta) Blue
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • EG1935/2004 compliant
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Naphthalene
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 14 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183308
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar