Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
上殼/底座
10
Артикул: 09 15 517 3001
Han F+B 17D SMC MI CRT
Han F+B 17D SMC MI CRT

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение обжимом
Вилка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌10 A
Контакты: 17
Поперечное сечение проводника: 0.14 ... 2.5 mm²
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 15 517 3001
Han F+B 17D SMC MI CRT
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Кожухи
10
Информация о компоненте
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® F+B
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 17
  • PE contact Yes
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 3,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186743
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare