Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Set complet
Terminaţie Han-Quick Lock®
Curent nominal: 5 A
Contacte: 4
Mărime: 3 A
Levier de blocare individual
Intrare verticală
1x M20
Material: Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
Gradul de protecţie: IP65, IP67