Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
278
N.º de referencia: 19 41 206 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 41 206 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
278
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of hood/housing Base de montaje en superficie
Version
  • Size 6 B
  • Module slots 3
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Enclave doble
Características técnicas
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (gris plata)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 178 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140131460
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar