Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
278
N.º de referencia: 19 41 106 0423
Han-Eco Mod.6-HTE-M40-glanded
Han-Eco Mod.6-HTE-M40-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 106 0423
Han-Eco Mod.6-HTE-M40-glanded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
278
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Kappen / behuizingen
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de capota/base Kap
  • Descripción de capota/base Met geïntegreerde kabelwartel
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Ranuras de módulo 3
  • Versión Ingang bovenkant
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Dubbele sluithendel
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Rango de sujeción 16 ... 28 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 160 g
  • País de origen Duitsland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140175662
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos