Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Număr articol: 19 43 306 0290
Han-Eco 6B Outd-HSM2-with SL-M20-glanded
Han-Eco 6B Outd-HSM2-with SL-M20-glanded

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe suprafață
Cu presetupă integrată
Mărime: 6 B
Levier de blocare individual
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Intrare laterală
2x M20
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): FPM
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 43 306 0290
Han-Eco 6B Outd-HSM2-with SL-M20-glanded
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
12
Accessories
5
Pièce détachée
2
Inserts
22
Frames
2
Detalii produs
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 표면 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 내장 케이블 글랜드 적용
버전
  • 규격 6 B
  • 버전 사이드 엔트리
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x M20
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
  • 클램핑 범위 6 ... 13 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (jet black)
  • 재료 (실) FPM
  • 컬러 (마개) RAL 7001 (silver-grey)
  • 재료 (잠금장치)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 컬러 (잠금) RAL 9005 (제트 블랙)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 233 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140177116
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați