Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Artikelnummer: 19 43 306 0295
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M20-cov.-gl.
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M20-cov.-gl.

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Opbouwbehuizing
Met thermisch kunststof kap, Met geïntegreerde kabelwartel
Grootte: 6 B
Enkele sluithendel
Polyamide (PA), Met glasvezel versterkt
Ingang zijkant
2x M20
Materiaal (kap/behuizing): Polyamide (PA), Met glasvezel versterkt
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 43 306 0295
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M20-cov.-gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Productdetails
Tanımlama
  • Kategori Hoods / Housings
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Eco® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Surface mounted housing
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    With thermo-plastic cover
    With integrated cable gland
Sürüm
  • Boyut 6 B
  • Sürüm Side entry
  • Kablo girişlerinin sayısı 2
  • Kablo girişi 2x M20
  • Kilitleme tipi Single locking lever
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not For use as a connector according to IEC 61984.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66
  • Kelepçeleme aralığı 6 ... 13 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet black)
  • Malzeme (conta) FPM
  • Renk (conta) RAL 7001 (silver-grey)
  • Malzeme (kilitleme)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Renk (kilitleme) RAL 9005 (jet black)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 255 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140177352
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare