Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 124 0253
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-glanded
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Priză cu montaj pe suprafață
Cu presetupă integrată
Mărime: 24 B
Levier de blocare individual
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Intrare laterală
1x M40
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 124 0253
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
8
Ersatzteil
2
Einsätze
28
Rahmen
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Description of hood/housing Z zintegrowaną dławnicą kablową
Version
  • Size 24 B
  • Version Wejście boczne
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Rygiel pojedynczy
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 16 ... 28 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (locking)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Colour (locking) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • Certyfikaty CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 364 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140181045
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar