Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 316 0267
Han-Eco 16B Outd.-HSM2-f. DL-M32-cov.-gl
Han-Eco 16B Outd.-HSM2-f. DL-M32-cov.-gl

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 316 0267
Han-Eco 16B Outd.-HSM2-f. DL-M32-cov.-gl
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Surface mounted housing
  • Descripción de capota/base
    With thermo-plastic cover
    With integrated cable gland
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Side entry
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M32
  • Tipo de bloqueo Double locking lever (on the hood)
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Rango de sujeción 13 ... 21 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (silver-grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140283305
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466