Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
Artikel nummer: 19 43 216 0340
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Vägginstallerat chassihus
Storlek: 16 B
Individuell låsbygel
Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 19 43 216 0340
Han-Eco 16B Outd-HBM-with SL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
55
Frames
2
Produktinformation
Identificação
  • Categoria Kabelkåpor/Chassihus
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base Vägginstallerat chassihus
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Tipo de trava Individuell låsbygel
  • Campo de aplicação Kabelkåpor/chassihus för tillämpningar utomhus
Características técnicas
  • Torque de aperto ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (vedação) FPM
  • Cor (vedação) RAL 7001 (silver-grey)
  • Material (trava)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Cor (travamento) RAL 9005 (jetsvart)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 133,4 g
  • País de origem Tyskland
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140179554
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare