Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 116 0258
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 116 0258
Han-Eco 16B-HSM1-w. SL-M40 w. cov.-gl.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
4
備件
2
插蕊
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Hoods / Housings
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base Base de montaje en superficie
  • Descrição da carcaça/base
    Con tapa termoplástica
    Con prensaestopa integrado
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M40
  • Tipo de trava Enclave único
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
  • Faixa de aperto 16 ... 28 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (vedação) NBR
  • Cor (vedação) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (trava)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Cor (travamento) RAL 9005 (jetsvart)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • Exceções RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Bly
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ja
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Bly
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 350 g
  • País de origem Germany
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140179998
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar