Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
1
N.º de referencia: 19 43 016 5442
Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE
Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Con cordón de fijación
Tamaño: 16 B
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP66
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 43 016 5442
Han-Eco 16B-Cover-w. SL-w. cord-HTE/HSE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Piesă de schimb
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para capotas
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 73,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192232
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar