Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
24
Accessories
5
Inserts
15
Frames
1
Artikelnummer: 19 46 010 0445
Han-Eco 10A-HTE-M20
Han-Eco 10A-HTE-M20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Hood
Size: 10 A
Single locking lever
Top entry
1x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 46 010 0445
Han-Eco 10A-HTE-M20
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
24
Accessories
5
Inserts
15
Frames
1
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® A
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 10 A
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 59.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175785
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen