Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
16
Frames
1
Part number: 19 46 110 0251
Han-Eco 10A-HSM1-M25 w. cable gl.
Han-Eco 10A-HSM1-M25 w. cable gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With integrated cable gland
Size: 10 A
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 46 110 0251
Han-Eco 10A-HSM1-M25 w. cable gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
16
Frames
1
Product Details
标识
  • 类别 Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® A
  • 上壳/底座类型 Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • 上壳/底座介绍 Z zintegrowaną dławnicą kablową
Wersja
  • Rozmiar 10 A
  • Wersja Wejście boczne
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • 锁定类型 Rygiel pojedynczy
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Zakres zaciskania 9 ... 17 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (blokady)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Certyfikaty CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 121 g
  • 原产国 Niemcy
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175990
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
链接
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare