Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 62 816 2273
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M40
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
Size: 16 B
High construction
Double locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
2x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 62 816 2273
Han EMC/B 16B HSM2 HC DL M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Accessories
5
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® CEM/B
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M40
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium die-cast
  • Revêtement (capot/embase) Uncoated
  • Couleur (capot/embase) Unpainted
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (dust grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 360 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140828933
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare