Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
575
N.º de referencia: 09 32 046 3001
CON.MACHO CRIMP Han EE 46 POS.
CON.MACHO CRIMP Han EE 46 POS.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 46
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 32 046 3001
CON.MACHO CRIMP Han EE 46 POS.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
1
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
575
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® EE
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Taille 24 B
  • Nombre de contacts 46
  • Contact de terre Oui
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 4 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 12
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 7 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140572188
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos