Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
2
Capots/Embases
84
Frames
17
Parça numarası: 09 14 006 5001
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Han E® modül
Tekli modül
Push-In
Erkek
Kontaklar: 6
İletken kesiti: 0.5 ... 2.5 mm²
Nominal akım: ‌16 A
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 14 006 5001
Han® E Push-In module, male 0,5-2,5mm²
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
84
Frames
17
Ürün detayları
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han E® module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Push-In
  • Gender Male
  • Number of contacts 6
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤4.8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60352-7
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140424821
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın