Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
9
Inserts
23
Numéro d‘article: 19 12 008 0426
Han Compact Top Entry Hood M25 HC
Han Compact Top Entry Hood M25 HC

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
pour presse-étoupe standard, Avec point de raccordement PE séparé, pour tous les inserts de taille Han-Compact®
Taille: Han-Compact®
Levier simple de verrouillage
Sortie verticale
1x M25
Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 12 008 0426
Han Compact Top Entry Hood M25 HC
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
9
Inserts
23
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Compact®
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing
    for standard cable gland
    With separate PE terminating point
    for all inserts of size Han-Compact®
Version
  • Size Han-Compact®
  • Version Sortie verticale
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Capots/embases pour applications industrielles
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Alliage de zinc moulé
  • Surface (hood/housing) Peint à la poudre époxy
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (noir foncé)
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R7 (HL 1-3)
    R1 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 56.27 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124110
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer