Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 19 00 000 7102
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelförskruvning
M20
Material (kabelförskruvningar): Polyamid (PA) RAL 5012 (ljusblå), RAL 9005 (jetsvart)
IP68, IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Skruvnyckelstorlek: 24
Notes
Compare
Artikel nummer: 19 00 000 7102
Han CGM-P-EXi M20 D 6...12mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® CGM-Ex i
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Sürüm
  • Uygulama Alanı Kendinden emniyetli elektrik devreleri
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ≤4,5 Nm (kullanılan kabloya ve contaya bağlı olarak)
  • Anahtar Boyu 24
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • Boyut M20
  • Kelepçeleme aralığı 6 ... 12 mm
  • Köşeler arası genişlik 26,4 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Poliamid (PA)
  • Renk (kablo rakoru)
    RAL 5012 (açık mavi)
    RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 17,835 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 39174000
  • GTIN 5713140192843
  • eCl@ss 27.140.802,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare