Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
470
Part number: 09 16 075 2001
Han 75DDD M-c
Han 75DDD M-c

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌10 A
Størrelse: 10 B
Kontakter: 75
Ledertværsnit: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 16 075 2001
Han 75DDD M-c
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
470
Product Details
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® DDD
Versión
  • Método de terminación Terminação crimpada
  • Tipo Macho
  • Tamaño 10 B
  • Número de contactos 75
  • Contacto PE Yes
  • Detalles
    Conexão terra com um contato crimpado Han D®
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sim
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 51,22 g
  • País de origen Vietnã
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140185784
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare