Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
18
Cikkszám: 09 16 272 3001
Han 72DD-HMC-M-c
Han 72DD-HMC-M-c

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌10 A
Méret: 16 B
Érintkezők: 72
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 2.5 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 16 272 3001
Han 72DD-HMC-M-c
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
7
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
18
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Han DD® HMC
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Méret 16 B
  • Érintkezők száma 72
  • PE érintkező Igen
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 2,5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges feszültség CSA szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌1,2 Nm M4 PE-csavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
Anyag tulajdonságai
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 56 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140024021
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás