Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
Carcaças/Bases
84
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 005 2742
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A híbrido
Módulo sencillo
Terminación de tornillo axial / terminación de engaste
Hembra
Contactos: 5
Sección de conductor: 14 ... 22 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 005 2742
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
84
Frames
17
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® 70 A Hybrid module
  • A modul mérete Single module
Verzió
  • Lezárási mód Axial screw termination / crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 5
  • Jelzés érintkezők száma 4
  • Energiátviteli érintkezők száma 1
  • Részletek Please order signal contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 14 ... 22 mm²
  • Vezeték külső átmérője
    ≤10 mm Power
    ≤4.8 mm Signal
  • Névleges áramerősség ‌ 70 A
  • Névleges feszültség 1,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség (jelzés) 16 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 400 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 6 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.5 mΩ
  • Blankolási hossz 12.5 ... 13.5 mm
  • Meghúzási nyomaték
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
    4 Nm @ 22 mm²
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 21 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140020320
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar