Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 006 5410
Han 6B-Kunststoff-Abdeckkappe
Han 6B-Kunststoff-Abdeckkappe

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para pie de anclaje
06 B
Enclave único
Material (capota/base): Termoplásticos
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 006 5410
Han 6B-Kunststoff-Abdeckkappe
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for bearing pedestal
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 19 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140044241
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Portal de objetos EPLAN