Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Han® 6 B erkek
Seyyar gövde
Konnektör 2
Han® 6 B dişi
Seyyar gövde
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Damar sayısı
7
Damar yapısı
7x 1,5 mm²
Boyut
6 B
Kontak sayısı
6
PE kontağı
Evet
Ayrıntılar
Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Sonlandırma verileri
Nominal gerilim
500 V
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-15 ... +70 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP66
IP67
Minimum bükülme yarıçapı
4x Kablo çapı (tekil bükme)
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Sürükleme zinciri uyumlu
Evet
Test gerilimi Ur.m.s.
4 kV AC
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum döküm
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7037 (toz gri)
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
RAL 7001 (gümüş gri)
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı