Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
148
Frames
1
Număr articol: 09 20 004 2611
Han A 04 Pos. M Insert Screw
Han A 04 Pos. M Insert Screw

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub
Tată
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 3 A
Contacte: 4
Secţiunea transversală a conductorului: 0.75 ... 1.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 20 004 2611
Han A 04 Pos. M Insert Screw
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
148
Frames
1
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han A®
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 4
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length 2.5 ... 5.5 mm
  • Tightening torque ‌0.25 Nm Contact screw M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 7 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140039070
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați